Conexão rápida roscada em T NPQH-T-G12-Q10-P10
578402
GTIN: 4052568061050
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
8 mm