Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOH-LE-A-G18-Q4

578797

GTIN: 4052568262716

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
180 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
103 l/min - 188 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4
Elemento de ajuste
Sextavado externo