Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOH-LE-A-G18-Q6

578798

GTIN: 4052568262723

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
255 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
111 l/min - 280 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Sextavado externo