Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOH-LE-A-G14-Q8
578800
GTIN: 4052568262747
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
530 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
402 l/min - 578 l/min
Conexão pneumática 1
QS-8
Elemento de ajuste
Sextavado externo