Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOH-LE-A-G14-Q10

578801

GTIN: 4052568262754

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
520 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
345 l/min - 535 l/min
Conexão pneumática 1
QS-10
Elemento de ajuste
Sextavado externo