Unidade de filtro e regulador MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z

594970

GTIN: 4052568400040

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5600 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
5 µm