Cilindro com guia integrada DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN: 4052568411794

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade