Sensor de fluxo SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8

610783

GTIN: 4052568568818

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
10 l/min
Meio de operação
Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Sentido da vazão
bidirecional