Válvula de arranque progressivo e escape rápido MS6-SV-1/2-C-10V24P-S-AD7
611243
GTIN: 4052568583545
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5700 l/min
Pressão operacional
3 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico