Distribuidor em T FCK-3-PK-3-KU

6273

GTIN: 4052568008727

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - Para Ø interno de 3 mm do espigão com porca de aperto
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - para espigão com Ø interno de 3 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C