Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-3/8-B
6308
GTIN: 4052568001209
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
1010 l/min
Conexão pneumática 1
Rosca fêmea G3/8
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado