Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRA-1/4-B
6509
GTIN: 4052568001247
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
420 l/min
Conexão pneumática 1
Rosca fêmea G1/4
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado