Bobina eletromagnética MSW-42AC-60
7705
GTIN: 4052568065263
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Tipo de fixação
Sextavado externo 1/8 - Clipe de retenção
Valores característicos da bobina eletromagnética
42 V CA: 60 Hz, potência de arranque 36 VA, potência de retenção 28 VA
Grau de proteção
IP65