Pressostato SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

8000210

GTIN: 4052568256135

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Pressão operacional
-1 bar - 10 bar
Função do elemento de conexão
Antivalente
Amplitude de tensão de funcionamento CC
19.2 V - 30 V
Conexão elétrica
4 pinos - M12x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2 - Forma construtiva redonda