Sensor de pressão SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K

8001443

GTIN: 4052568277208

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
-1 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
QS-4
Conexão elétrica
3 fios - Cabo - Sem conector