Sensor de pressão SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K
8001444
GTIN: 4052568277215
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
-1 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Flange
Conexão elétrica
3 fios - Cabo - Sem conector