Sensor de pressão SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K

8001448

GTIN: 4052568277253

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
QS-4
Conexão elétrica
3 fios - Cabo - Sem conector