Válvula solenoide VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L
8004873
GTIN: 4052568277383
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico