Válvula solenoide VUVG-S18-T32H-AZT-G14-1T1L
8004875
GTIN: 4052568277406
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico