Válvula solenoide VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
8004880
GTIN: 4052568277451
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1150 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico