Válvula solenoide VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L

8004881

GTIN: 4052568277468

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico