Válvula solenoide VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L
8004883
GTIN: 4052568277482
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico