Válvula solenoide VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L

8004888

GTIN: 4052568277536

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
800 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico