Válvula solenoide VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L
8004892
GTIN: 4052568277574
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico