Atuador semi-rotativo DAPS-0180-090-R-F0710-MW
8005003
GTIN: 4052568256524
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
180 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07 - F10
Conexão do eixo
T22