Atuador semi-rotativo DAPS-1920-090-R-F1216-MW
8005013
GTIN: 4052568256623
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1920 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12 - F16
Conexão do eixo
T46