Atuador semi-rotativo DAPS-0106-090-R-F0507-MW-T6
8005014
GTIN: 4052568256630
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
106 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05 - F07
Conexão do eixo
T17