Atuador semi-rotativo DAPS-1440-090-R-F14-MW-T6

8005023

GTIN: 4052568256722

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1440 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F14
Conexão do eixo
T36