Atuador semi-rotativo DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW

8005032

GTIN: 4052568256814

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
105 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07 - F10
Conexão do eixo
T22