Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW

8005052

GTIN: 4052568257019

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
600 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F10 - F12
Conexão do eixo
T36