Atuador semi-rotativo DAPS-0720-090-RS3-F12-MW

8005062

GTIN: 4052568257118

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
840 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12
Conexão do eixo
T36