Atuador semi-rotativo DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW

8005069

GTIN: 4052568257187

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1200 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12 - F16
Conexão do eixo
T46