Atuador semi-rotativo DAPS-0960-090-RS4-F1216-MW
8005073
GTIN: 4052568257224
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
960 Nm
Ângulo de rotação
92 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12 - F16
Conexão do eixo
T46