Distribuidores NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M12G4-2.5R

8005305

GTIN: 4052568278076

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Distribuidor em Y com cabo do lado do controlador
Comprimento do cabo 1
2.5 m
Grau de proteção
IP65 - IP68 - IP69K
Intensidade de corrente a 40 °C
4 A