Sensor de pressão SPAW-B2R-G12M-2PA-M12

8022785

GTIN: 4052568257866

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/2