Sensor de pressão SPAW-B2R-G12M-2PV-M12
8022803
GTIN: 4052568258047
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/2