Sensor de pressão SPAW-P2R-G12M-2PV-M12
8022805
GTIN: 4052568258061
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
2 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/2