Sensor de pressão SPAW-P50R-G14F-2NV-M12

8022837

GTIN: 4052568258382

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
50 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Rosca fêmea G1/4