Bobina eletromagnética VACN-H1-A1-2A
8022878
GTIN: 4052568062835
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme DIN EN 175301-803 - Formato retangular
Tipo de fixação
Com contraporca
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, força de tração 36,0 VA, capacidade de tração 18,5 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
(mediante tempo ligado restrito) - -20 - 60 °C