Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1

8024264

GTIN: 4052568279028

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/2
Faixa de regulagem de pressão
0.02 bar - 2 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1900 l/min