Bobina eletromagnética VACS-C-C1-1A
8025335
GTIN: 4052568279127
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 2,5 VA, capacidade de retenção de 1,8 VA
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-10 - 50 °C