Bobina eletromagnética VACS-C-C1-7

8025336

GTIN: 4052568279134

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
48 V CC: 2,4 W
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-10 - 50 °C