Unidades de tratamento de ar comprimido combinadas MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
8025357
GTIN: 4052568258603
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 10 bar
Grau de filtragem
40 µm