Unidades de tratamento de ar comprimido combinadas MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
8025358
GTIN: 4052568258610
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1400 l/min
Faixa de regulagem de pressão
4 bar - 10 bar
Grau de filtragem
40 µm