Transmissor de pressão SPTE-V1R-PC10-B-2.5K

8025975

GTIN: 4052568293802

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
-1 bar
Conexão pneumática
Cartucho de 10 mm
Conexão elétrica
Cabo - Sem conector