Transmissor de pressão SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
8025976
GTIN: 4052568293819
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Conexão pneumática
Cartucho de 10 mm
Conexão elétrica
Cabo - Sem conector