Sensor de pressão SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
8025979
GTIN: 4052568293840
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Comutável
Conexão pneumática
Cartucho de 10 mm
Conexão elétrica
3 fios - Cabo - Sem conector