Bobina eletromagnética VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN: 4052568280383

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50 Hz, potência de arranque de 5,2 VA, potência de retenção de 3,1 VA - 110 V CA: 60 Hz, potência de arranque de 4,2 VA, potência de retenção de 2,5 VA
Grau de proteção
IP65