Bobina eletromagnética VACN-N-A1-3A
8029135
GTIN: 4052568280390
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50 Hz, potência de arranque de 6,2 VA, potência de retenção de 3,7 VA - 230 V CA: 60 Hz, potência de tração de 4,9 VA, capacidade de retenção de 2,9 VA
Grau de proteção
IP65