Bobina eletromagnética VACN-N-A1-1-EX2-N

8029136

GTIN: 4052568280406

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,1 W
Grau de proteção
IP65